Menu Hľadať

Zapustená mostíková rukoväť 29.0 140.0 Termoplast Čierna

Táto zapustená mostíková rukoväť je v rovine s povrchom a poskytuje atraktívny a diskrétny vzhľad. Je vhodná pre aplikácie s malým priestorom, jej profil uľahčuje zadržiavanie špiny a nečistôt. Používajú sa na panely s hrúbkou od 1 do 5 mm.
Nový kód produktu:

20254827

Starý kód produktu:

20254827

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 29.0
r1 1-5
h1 140.0
h2 100.0
h3 120.0
w1 50.0
w2 30.0
Farba Čierna
Materiál Termoplast

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás