Menu Hľadať

Zatláčacia zátka IP67 12.2 mm 28.8 mm 2.0 mm Silikón Čierna

Táto zatláčacia zaslepovacia zátka káblov je vyrobená z čiernej silikónovej gumy triedy IP67. Je navrhnutá ako ochranný kryt pre montážne otvory káblových priechodiek. Je vybavená úchytom pre ľahké odstránenie. Tvar je vhodný pre štandardné metrické a PG veľkosti.
Nový kód produktu:

10104644

Starý kód produktu:

551846

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4539 €
1000 - 4999 0,2286 €
5000 + 0,1924 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

45,39 €

100 x 0,4539 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť kábla M12/PG7
d1 12.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiál Silikón
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás