Menu Hľadať

Zatláčacia zátka IP67 39.1 mm 2.0 mm Silikón Čierna

This push in cable blanking plug is made of black Silicone rubber that is IP67. It is designed as a protective cover for cable gland mounting holes. It is fitted with a pull tab for an easy grip to remove. The design fits standard Metric and PG sizes.
Nový kód produktu:

10304815

Starý kód produktu:

551848

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,7083 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

354,15 €

500 x 0,7083 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť kábla M20/PG11 + PG13.5
d1 20.7 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiál Silikón
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás