Menu Hľadať

Zatláčacia zátka IP67 22.8 mm 44.3 mm 1-2 Silikón Čierna

This push in cable blanking plug is made of black Silicone rubber that is IP67. It is designed as a protective cover for cable gland mounting holes. It is fitted with a pull tab for an easy grip to remove. The design fits standard Metric and PG sizes.
Nový kód produktu:

10304822

Starý kód produktu:

551849

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 + 1,2271 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

245,42 €

200 x 1,2271 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť kábla PG16
d1 22.8 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiál Silikón
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás