Menu Hľadať

Zatláčacia zátka IP67 50.0 mm 2.0 mm Silikón Čierna

This push in cable blanking plug is made of black Silicone rubber that is IP67. It is designed as a protective cover for cable gland mounting holes. It is fitted with a pull tab for an easy grip to remove. The design fits standard Metric and PG sizes.
Nový kód produktu:

10304839

Starý kód produktu:

551850

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,5757 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

157,57 €

100 x 1,5757 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť kábla M25/PG21
d1 35.4 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiál Silikón
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás