Menu Hľadať

Zátka do kovového panelu 26.7 mm 28.5 mm 2.4 mm TPR Čierna

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 2.4 mm.
Nový kód produktu:

10090121

Starý kód produktu:

15162

8050 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,5299 €
3000 + 0,2328 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

158,97 €

300 x 0,5299 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál TPR
Farba Čierna
Spôsob montáže Zasunutím
Tvar hlavy Vypuklý
Typ otvoru Okrúhle
Commodity Code 3923509000

Produkt 15162 nahrádza:

Ploché zátky do tenkých materiálov 22.2 mm 27.4 mm Šedá PA66
Nový kód produktu: 10127001
Starý kód produktu: 161022227002

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás