Menu Hľadať

Zaslepovacie zátky

Na sklade

Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.

They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.

  • Material: Nylon, PVC, PA, Copolyester, Silicone, LDPE, TPE, EBA, TPR
  • Colour: Black, Grey, White, Clear, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D d1 Materiál H T1 Kúpiť
0,2272 € - 0,4509 € 2270 Na sklade
PVC
0,0779 € - 0,1663 € 2010 Na sklade
PVC
0,0737 € - 0,0737 € Požiadajte o dodací termin tu
EBA
0,0373 € - 0,0817 € Požiadajte o dodací termin tu
EBA
0,0655 € - 0,0771 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
0,0672 € - 0,079 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
0,0417 € - 0,0579 € Požiadajte o dodací termin tu
EBA
0,118 € - 0,118 € Požiadajte o dodací termin tu
EBA
0,0671 € - 0,0789 € 800 Na sklade
Polyamid
0,0482 € - 0,079 € Požiadajte o dodací termin tu
EBA
0,0283 € - 0,0724 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE
  • z/zo 3
Zátka do kovového panelu 25.4 mm 32.0 mm 2.4 mm PVC Čierna

10079102

Cenové rozpätie
0,4509 € - 0,2272 €

Úroveň zásob
2270 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zasunutím
  • Tvar hlavy
    Vypuklý
  • Typ otvoru
    Okrúhle
Zátka do kovového panelu 13.1 mm 19.0 mm 0.8 mm PVC Čierna

10104279

Cenové rozpätie
0,1663 € - 0,0779 €

Úroveň zásob
2010 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Vypuklý
  • Typ otvoru
    Okrúhle
Zátka do kovového panelu 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Čierna

10105429

Cenové rozpätie
0,0737 € - 0,0737 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    EBA
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ otvoru
    Okrúhle
Zátka do kovového panelu 7.0 mm 2.0 mm EBA Čierna

10105436

Cenové rozpätie
0,0817 € - 0,0373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    EBA
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ otvoru
    Okrúhle
Zaslepovacia zátka 2.5 mm 9.5 mm Polyamid Čierna

10488683

Cenové rozpätie
0,0771 € - 0,0655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ otvoru
    Okrúhle
Zaslepovacia zátka 2.5 mm 9.0 mm Polyamid Čierna

10024041

Cenové rozpätie
0,079 € - 0,0672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ otvoru
    Okrúhle
Zátka do kovového panelu 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Čierna

10105405

Cenové rozpätie
0,0579 € - 0,0417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    EBA
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ otvoru
    Okrúhle
Zátka do kovového panelu 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Čierna

10105443

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    EBA
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ otvoru
    Okrúhle
Zaslepovacia zátka 2.5 mm 9.3 mm Polyamid Čierna

10024058

Cenové rozpätie
0,0789 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ otvoru
    Okrúhle
Zátka do kovového panelu 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Čierna

10105412

Cenové rozpätie
0,079 € - 0,0482 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    EBA
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ otvoru
    Okrúhle
Zátka 8.0 mm 15.0 mm TPE Čierna

10105450

Cenové rozpätie
0,0724 € - 0,0283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    TPE
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ otvoru
    Okrúhle