Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Skrutka 4.8 mm PA Prírodná

Držiak pásky so skrutkou Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10246115

Starý kód produktu:

460336

9600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,0592 €
1000 - 1999 0,0563 €
2000 + 0,0532 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

5,92 €

100 x 0,0592 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Skrutka
Kompatibilný priemer otvoru 3.0 mm
Celková výška 7.0 mm
Celková dĺžka 15.0 mm
Celková šírka 10.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás