Menu Hľadať

Zasúvacie chrániče celého čela príruby

Na sklade

Chrániče prírub sú určené na ochranu celého povrchu prírub pred znečistením počas skladovania a prepravy. Je vybavený pružnými lamelami, ktoré zabezpečujú tesné uchytenie v otvore. Má príruby triedy ANSI B16.5 150 DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Chrániče celého čela príruby majú jednoduchý dizajn a súzásuvné.
  • Pružné rebrá, ktoré zaisťujú vždy priliehavé vsadenie do otvoru.
  • Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1365

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h Dimensiunea nominală a conductei H d1 d2 OD Kúpiť
1,6966 € - 2,6391 € 1180 Na sklade
44.0 mm
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
5,9517 € - 13,226 € 404 Na sklade
55.0 mm
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
1,0967 € - 2,4372 € 3324 Na sklade
34.0 mm
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
2,1924 € - 3,4105 € 394 Na sklade
48.0 mm
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
0,616 € - 1,369 € 1811 Na sklade
20.0 mm
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
0,8515 € - 1,8924 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
0,6605 € - 1,4678 € 4782 Na sklade
24.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
0,7574 € - 1,6831 € 2220 Na sklade
30.0 mm
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
4,7613 € - 5,2903 € 492 Na sklade
50.0 mm
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
0,8081 € - 1,7958 € 1120 Na sklade
30.0 mm
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
3,2887 € - 5,1157 € 1509 Na sklade
50.0 mm
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
1,3908 € - 2,1635 € 1535 Na sklade
44.0 mm
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
0,5052 € - 1,1228 € 720 Na sklade
20.0 mm
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
0,5604 € - 1,2455 € 1978 Na sklade
20.0 mm
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
10306611 1,2437 € - 2,7639 € 1662 Na sklade
34.0 mm
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
Chránič príruby DN 125, 5 in Polyetylén LD Žltá

10306635

Cenové rozpätie
2,6391 € - 1,6966 €

Úroveň zásob
1180 Na sklade
Atribúty
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Chránič príruby DN 300, 12 in Polyetylén LD Žltá

10337127

Cenové rozpätie
13,226 € - 5,9517 €

Úroveň zásob
404 Na sklade
Atribúty
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm
Chránič príruby DN 65, 2 1/2 in Polyetylén LD Žltá

10306604

Cenové rozpätie
2,4372 € - 1,0967 €

Úroveň zásob
3324 Na sklade
Atribúty
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Chránič príruby DN 150, 6 in Polyetylén LD Žltá

10306642

Cenové rozpätie
3,4105 € - 2,1924 €

Úroveň zásob
394 Na sklade
Atribúty
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Chránič príruby DN 20, 3/4 in Polyetylén LD Žltá

10306550

Cenové rozpätie
1,369 € - 0,616 €

Úroveň zásob
1811 Na sklade
Atribúty
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Chránič príruby DN 50, 2 in Polyetylén LD Žltá

10306598

Cenové rozpätie
1,8924 € - 0,8515 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Chránič príruby DN 25, 1 in Polyetylén LD Žltá

10306567

Cenové rozpätie
1,4678 € - 0,6605 €

Úroveň zásob
4782 Na sklade
Atribúty
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Chránič príruby DN 32, 1 1/4 in Polyetylén LD Žltá

10306574

Cenové rozpätie
1,6831 € - 0,7574 €

Úroveň zásob
2220 Na sklade
Atribúty
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Chránič príruby DN 250, 10 in Polyetylén LD Žltá

10306666

Cenové rozpätie
5,2903 € - 4,7613 €

Úroveň zásob
492 Na sklade
Atribúty
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Chránič príruby DN 40, 1 1/2 in Polyetylén LD Žltá

10306581

Cenové rozpätie
1,7958 € - 0,8081 €

Úroveň zásob
1120 Na sklade
Atribúty
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Chránič príruby DN 200, 8 in Polyetylén LD Žltá

10306659

Cenové rozpätie
5,1157 € - 3,2887 €

Úroveň zásob
1509 Na sklade
Atribúty
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Chránič príruby DN 100, 4 in Polyetylén LD Žltá

10306628

Cenové rozpätie
2,1635 € - 1,3908 €

Úroveň zásob
1535 Na sklade
Atribúty
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Chránič príruby DN 10, 3/8 in Polyetylén LD Žltá

10306536

Cenové rozpätie
1,1228 € - 0,5052 €

Úroveň zásob
720 Na sklade
Atribúty
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Chránič príruby DN 15, 1/2 in Polyetylén LD Žltá

10306543

Cenové rozpätie
1,2455 € - 0,5604 €

Úroveň zásob
1978 Na sklade
Atribúty
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Chránič príruby DN 80, 3 in Polyetylén LD Žltá

10306611

Cenové rozpätie
2,7639 € - 1,2437 €

Úroveň zásob
1662 Na sklade
Atribúty
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm