Menu Hľadať

Canoe Clip N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

Tieto nity sú vhodné na vsadenie do otvoru s priemerom 0,260 palcov s hrúbkou panela 0,8 - 5 mm.
Nový kód produktu:

10066362

Starý kód produktu:

091001300002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2537 €
500 - 999 0,2384 €
1000 + 0,1826 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

63,43 €

250 x 0,2537 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 14.5 mm
Priemer hlavy 12.7 mm
Výška hlavy 1.7 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.6 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 5.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Natural
Druh nitovania Zásuvné
Tvar hlavy nitu Nosník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás