Menu Hľadať

Canoe Clip N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

Tieto nity sú vhodné na vsadenie do otvoru s priemerom 0,283 palcov s hrúbkou panela 2 - 5,5 mm.
Nový kód produktu:

10066386

Starý kód produktu:

091001500002

1350 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2803 €
500 - 999 0,2621 €
1000 + 0,2021 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

70,08 €

250 x 0,2803 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 17.0 mm
Priemer hlavy 14.3 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 7.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.0 - 5.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Natural
Druh nitovania Zásuvné
Tvar hlavy nitu Nosník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás