Menu Hľadať

Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

Zatlačovacie nity z prírodného polyamidu 6.6 sa ľahko inštalujú do dierovaných panelov a sú odolné proti korózii, olejom, oderu a väčšine chemikálií.
Nový kód produktu:

10223284

Starý kód produktu:

27AC0015

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0584 €
5000 - 19999 0,0526 €
20000 + 0,0473 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

58,40 €

1000 x 0,0584 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 9.9 mm
Priemer hlavy 7.1 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 3.0 - 3.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.6 - 3.2 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Natural
Druh nitovania Zásuvné
Tvar hlavy nitu Nosník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás