Menu Hľadať

Canoe Clip Prírodná 9.1 mm 9.7 mm (PT)

Zatlačovacie nity z prírodného polyamidu 6.6 sa ľahko inštalujú do dierovaných panelov a sú odolné proti korózii, olejom, oderu a väčšine chemikálií.
Nový kód produktu:

10365083

Starý kód produktu:

27AC0016

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1491 €
2500 - 9999 0,1342 €
10000 + 0,1208 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

74,55 €

500 x 0,1491 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 20.6 mm
Priemer hlavy 15.6 mm
Výška hlavy 1.7 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.4 - 6.6 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 9.1 - 9.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Natural
Druh nitovania Zásuvné
Tvar hlavy nitu Nosník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás