10102718
460393
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1506 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 10.2 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.402 in |
Priemer hlavy | 9.1 mm |
Priemer hlavy | 0.358 in |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Výška hlavy | 0.059 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.6 - 4.9 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.181 - 0.193 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.6 - 3.2 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.063 - 0.126 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Farba | Natural |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.