Menu Hľadať

Canoe Clip N/A 1.6 mm 3.2 mm (PT)

Táto zarážacia spona Mini je vyrobená z prírodného polyamidu a je možné ju použiť na spájanie tenkých vrstiev materiálu v širokej škále aplikácií. Tento nit je elektroizolačný, odolný proti vibráciám a korózii. Trieda UL94 V-2
Nový kód produktu:

10110690

Starý kód produktu:

MMB-130-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1645 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

164,50 €

1000 x 0,1645 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 9.9 mm
Priemer hlavy 7.1 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 7.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.6 - 3.2 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Natural
Druh nitovania Zásuvné
Tvar hlavy nitu Nosník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás