Menu Hľadať

Zarážacie spony N/A 1.6 mm 3.2 mm (PT)

Táto zarážacia spona Mini je vyrobená z čierneho polyamidu a je možné ju použiť na spájanie tenkých vrstiev materiálu v širokej škále aplikácií. Tento nit je elektroizolačný, odolný proti vibráciám a korózii. Trieda UL94 V-2
Nový kód produktu:

10110720

Starý kód produktu:

MMB-132-01BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1192 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

119,20 €

1000 x 0,1192 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 11.5 mm
Priemer hlavy 9.4 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 5.4 - 5.5 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.6 - 3.2 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Čierna
Druh nitovania Zásuvné
Tvar hlavy nitu Nosník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás