Menu Hľadať

Zatláčací nit 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

Klipy Canoe poskytujú rýchly a ekonomický spôsob, ako zostaviť a zaistiť viacero materiálov dohromady. Montáž bez použitia náradia – jednoducho zacvaknite klip do okrúhleho otvoru v paneli a zatlačte palcom na hlavu klipu. Klip možno odstrániť a príležitostne znova použiť; avšak z hľadiska bezpečného uchopenia, ktoré poskytujú, sú vhodnejšie na trvalú aplikáciu. Poskytujú dobrú elektrickú izoláciu, ako aj odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii. Vhodné na upevňovanie tenkého materiálu alebo montáž ľahkých komponentov.
Nový kód produktu:

10015964

Starý kód produktu:

MMB-136-19

3500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2663 €
5000 + 0,2161 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

266,30 €

1000 x 0,2663 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 11.1 mm
Priemer hlavy 10.3 mm
Výška hlavy 1.7 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 3.3 - 3.6 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.9 - 4.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Farba Natural
Druh nitovania Zásuvné
Tvar hlavy nitu Nosník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás