10015988
MMB-187-01BK
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1785 € |
5000 + | 0,1464 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 10.9 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.429 in |
Priemer hlavy | 12.7 mm |
Priemer hlavy | 0.5 in |
Výška hlavy | 2.2 mm |
Výška hlavy | 0.087 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.6 - 4.7 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.181 - 0.187 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.5 - 4.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.098 - 0.157 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Farba | Čierna |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.