Menu Hľadať

Zatláčací nit 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

Klipy Canoe poskytujú rýchly a ekonomický spôsob, ako zostaviť a zaistiť viacero materiálov dohromady. Montáž bez použitia náradia – jednoducho zacvaknite klip do okrúhleho otvoru v paneli a zatlačte palcom na hlavu klipu. Klip možno odstrániť a príležitostne znova použiť; avšak z hľadiska bezpečného uchopenia, ktoré poskytujú, sú vhodnejšie na trvalú aplikáciu. Poskytujú dobrú elektrickú izoláciu, ako aj odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii. Vhodné na upevňovanie tenkého materiálu alebo montáž ľahkých komponentov.
Nový kód produktu:

10016022

Starý kód produktu:

MMB-210-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2859 €
5000 + 0,2314 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

285,90 €

1000 x 0,2859 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 14.0 mm
Priemer hlavy 14.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 5.0 - 5.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.5 - 4.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Farba Natural
Druh nitovania Zásuvné
Tvar hlavy nitu Nosník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás