These ribbed Bottle Adapter Plugs, also known as Dispensing Plugs, are a reliable and secure way to pour liquids or other substances. When put into the bottle, the ribbed construction of these plugs assures a secure and leak-proof fit. Spills, leaks, and contamination are all prevented by this tight seal.
The ribbed textures provide a firm grip, reducing the risk of an accident or waste. Used in medical devices, industrial equipment, and food and beverage applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celkový priemer | Priemer otvoru | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0983 € - 0,0983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.764 in
19.4 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku