Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Materiál: Polyetylén Farba: Červená, Biela Skupina SR: SR1604, SR1603
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | Farba | H | Typ/prevedenie uchopenia | d | h1 | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2942 € - 0,5827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
1,3108 € - 3,4554 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
0,2161 € - 0,4451 € | 357 Na sklade |
0.382 in
9.7 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
0,2523 € - 0,5036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
0,343 € - 0,6822 € | 1000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
0,3304 € - 0,9107 € | 700 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
0,5898 € - 1,3499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
0,3304 € - 0,6559 € | 1000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
0,2705 € - 0,5359 € | 440 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
0,4908 € - 1,1654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
0,4169 € - 0,8257 € | 19000 Na sklade |
0.35 in
8.9 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
0,541 € - 1,1479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.295 in
7.5 mm
|
Biela
|
|
S uchopením
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
0,1087 € - 0,2638 € | 3150 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchopenia
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,9063 € - 2,3485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.524 in
13.3 mm
|
Červená
|
0.559 in
14.2 mm
|
S uchopením
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1047 € - 0,2201 € | 6395 Na sklade |
0.307 in
7.8 mm
|
Biela
|
0.315 in
8.0 mm
|
S uchopením
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
1,0863 € - 2,5183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.524 in
13.3 mm
|
Biela
|
0.559 in
14.2 mm
|
S uchopením
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,5577 € - 1,4582 € | 140 Na sklade |
0.504 in
12.8 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,1193 € - 0,3279 € | 508 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
Červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
S uchopením
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,0582 € - 0,1194 € | 3600 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Červená
|
0.457 in
11.6 mm
|
S uchopením
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,3374 € - 0,817 € | 14200 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
0.551 in
14.0 mm
|
S uchopením
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.