Menu Hľadať

Zátka Flexi 21.6 mm 18.8 mm (DIA) Čierna

Táto čierna zátka je vyrobená z pružného PVC. Ideálne na použitie do závitových aj hladkých otvorov. Odolné voči rozdrveniu.
Nový kód produktu:

10155080

Starý kód produktu:

FPWA-216

668 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,6032 €
2500 + 0,3039 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

150,80 €

250 x 0,6032 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 7/8,M24
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás