Menu Hľadať

Zátka Flexi 30.2 mm 27.4 mm (DIA) Čierna

Táto čierna zátka je vyrobená z pružného PVC. Ideálne na použitie do závitových aj hladkých otvorov. Odolné voči rozdrveniu.
Nový kód produktu:

10155103

Starý kód produktu:

FPWA-302

1500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 1,0513 €
2000 + 0,5313 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

210,26 €

200 x 1,0513 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 1-3/16,M33
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás