Menu Hľadať

Zátka Flexi 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Žltá

This yellow plug is made of flexible PVC. It is ideal for threaded holes and plain holes. It is resistant to shredding and splitting.
Nový kód produktu:

10155110

Starý kód produktu:

FPYJ-072

3050 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,3191 €
5000 + 0,0956 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

159,55 €

500 x 0,3191 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Žltá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás