Menu Hľadať

Hydraulické protiprachové zátky s poistkou Červená ISO B 3/4

Protiprachová zátka s poistkou je vhodná na uzatvorenie otvorov ISO A a ISO B. Je navrhnutá tak, aby zostala uchytená na hadici. Poskytuje vynikajúcu ochranu pred nečistotami, vlhkosťou a hrdzou. Je vyrobená z červeného TPE.
Nový kód produktu:

10293737

Starý kód produktu:

499774

28 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 + 1,1504 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

172,56 €

150 x 1,1504 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 37.0 mm
d 32.7 mm
Štandard pre závit ISO B
Séria ISO B
Materiál TPE
Farba Červená
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás