Menu Hľadať

Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO A 1/2 TPE Zelená

Protiprachová zátka s poistkou je vhodná na uzatvorenie otvorov ISO A a ISO B. Je navrhnutá tak, aby zostala uchytená na hadici. Poskytuje vynikajúcu ochranu pred nečistotami, vlhkosťou a hrdzou. Je vyrobená zo zeleného TPE.
Nový kód produktu:

10293874

Starý kód produktu:

499788

148 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 28.0 mm
d 23.6 mm
Štandard pre závit ISO A
Séria ISO A
Materiál TPE
Farba Zelená
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás