Menu Hľadať

Hydraulické protiprachové zátky s poistkou ISO B 1/2 TPE Zelená

Protiprachová zátka s poistkou je vhodná na uzatvorenie otvorov ISO A a ISO B. Je navrhnutá tak, aby zostala uchytená na hadici. Poskytuje vynikajúcu ochranu pred nečistotami, vlhkosťou a hrdzou. Je vyrobená zo zeleného TPE.
Nový kód produktu:

10293928

Starý kód produktu:

499793

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 + 0,8258 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

123,87 €

150 x 0,8258 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 28.0 mm
Veľkosť závitu 1/2"
Séria ISO B
Materiál TPE
Farba Zelená
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás