Menu Hľadať

Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 11.8 mm SAE J2044 12 Polyetylén LD Žltá

Táto rýchloupínacia zátka konektora je vyrobená zo žltého LDPE a je vhodná pre konektor SAE J2044 - 12 pre palivový systém. Kruhové uško pri nasadení zakrýva stenu konektora a umožňuje ľahké odstránenie.
Nový kód produktu:

10347966

Starý kód produktu:

1460769

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,1812 €
2500 - 9999 0,0862 €
10000 + 0,0646 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

45,30 €

250 x 0,1812 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 11.8 mm
D 34.0 mm
h 34.5 mm
Séria SAE J2044
Thread Sizes (All) 12
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás