Menu Hľadať

Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 15.8 mm SAE J2044 ⅝ Polyetylén LD Žltá

Táto rýchloupínacia zátka konektora je vyrobená zo žltého LDPE a je vhodná pre konektor SAE J2044 - 12 pre palivový systém. Kruhové uško pri nasadení zakrýva stenu konektora a umožňuje ľahké odstránenie.
Nový kód produktu:

10347980

Starý kód produktu:

1460771

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,1907 €
4000 - 9999 0,0908 €
10000 + 0,0681 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

76,28 €

400 x 0,1907 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 15.8 mm
D 37.0 mm
h 32.0 mm
Séria SAE J2044
Thread Sizes (All)
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás