Menu Hľadať

Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 9.9 mm SAE J2044 10 Polyetylén LD Žltá

Táto rýchloupínacia zátka konektora je vyrobená zo žltého LDPE a je vhodná pre konektor SAE J2044 - 12 pre palivový systém. Kruhové uško pri nasadení zakrýva stenu konektora a umožňuje ľahké odstránenie.
Nový kód produktu:

10351987

Starý kód produktu:

1489464

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,0979 €
5000 - 9999 0,0466 €
10000 + 0,0349 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

48,95 €

500 x 0,0979 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 9.9 mm
D 34.0 mm
h 32.0 mm
Séria SAE J2044
Veľkosť závitu 10
Štandard pre závit SAE J2044
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás