Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | HD | Farba | Materiál | OD | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,128 € - 0,128 € | 720 Na sklade |
M12 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
0.441 in
11.2 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
0,1478 € - 0,1478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
0,1854 € - 0,1854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
0,1316 € - 0,1316 € | 500 Na sklade |
M14 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
0.528 in
13.4 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
0,1632 € - 0,1632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
0.437 in
11.1 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14 x 1.5
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
0.516 in
13.1 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
0,1353 € - 0,1353 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 1.5
|
0.925 in
23.5 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
0,1715 € - 0,1715 € | 350 Na sklade |
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
0.594 in
15.1 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
0,1492 € - 0,1492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M22 x 1.5
|
1.161 in
29.5 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
0.854 in
21.7 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
0,1215 € - 0,1215 € | 330 Na sklade |
M10 x 1.0
|
0.65 in
16.5 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku