Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 8.4 mm 10.0 mm Červená

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 8.4 to 10 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal
Nový kód produktu:

10073100

Starý kód produktu:

110030

3642 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,0837 €
10000 + 0,0437 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

83,70 €

1000 x 0,0837 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 13.5 mm
d1 8.4 mm
d2 10.0 mm
H 9.5 mm
Veľkosť závitu M10;7/16";1/8"
Štandard pre závit Závit BSP
Štandard pre závit Metrický závit
Štandard pre závit Závit UNF
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás