Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 22.0 mm 11.7 mm Polyetylén LD Červená

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 11.7 to 13.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nový kód produktu:

10073131

Starý kód produktu:

110033

1616 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1264 €
5000 + 0,0638 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

63,20 €

500 x 0,1264 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 17.2 mm
d1 11.7 mm
d2 13.7 mm
H 11.0 mm
Veľkosť závitu M14;9/16"
Štandard pre závit Metrický závit
Štandard pre závit Závit UNF
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás