Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 17.8 mm 20.0 mm Červená

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 17.8 to 20 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nový kód produktu:

10073162

Starý kód produktu:

110036

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1727 €
5000 + 0,073 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

86,35 €

500 x 0,1727 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás