Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 48.2 mm 52.7 mm Červená

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 48.2 to 52.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Nový kód produktu:

10073193

Starý kód produktu:

110039

180 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 299 0,6266 €
300 + 0,3165 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

18,80 €

30 x 0,6266 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás