Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 55.0 mm 61.0 mm Červená

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 55 to 61 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Nový kód produktu:

10073209

Starý kód produktu:

110040

360 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 0,9341 €
400 + 0,4713 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

37,36 €

40 x 0,9341 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás