Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 59.3 mm 67.3 mm Červená

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 59.3 to 67.3 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Nový kód produktu:

10073216

Starý kód produktu:

110041

45 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 149 1,4027 €
150 + 0,7069 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

21,04 €

15 x 1,4027 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás