Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 67.4 mm 70.2 mm Červená

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 67.4 to 70.2 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Nový kód produktu:

10073223

Starý kód produktu:

110042

139 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 299 1,5227 €
300 + 0,7683 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

45,68 €

30 x 1,5227 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 74.6 mm
d1 67.4 mm
d2 70.2 mm
H 25.0 mm
Veľkosť závitu Non Threaded
Štandard pre závit Bez závitu
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás