Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 51.5 mm 54.0 mm Žltá

Táto zátka so stredovým úchytom pasuje do závitových a hladkých otvorov. Jej dizajn umožňuje zaslepiť niekoľko vnútorných priemerov, zároveň chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

20572822

Starý kód produktu:

20572822

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,1464 €
500 - 2499 0,1046 €
2500 + 0,0941 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

7,32 €

50 x 0,1464 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 51.5 mm
d2 54.0 mm
H 12.0 mm
Veľkosť závitu Non Threaded
Štandard pre závit Bez závitu
Typ Profilové
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás