Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 5.0 mm Polyetylén LD Žltá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 5.0 mm to 7.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nový kód produktu:

10287385

Starý kód produktu:

498716

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0386 €
5000 + 0,0323 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

38,60 €

1000 x 0,0386 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás