Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 9.5 mm 11.5 mm Žltá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 9.5 mm to 11.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nový kód produktu:

10287422

Starý kód produktu:

498720

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0464 €
5000 + 0,0391 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

46,40 €

1000 x 0,0464 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás