Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 11.5 mm Polyetylén LD Žltá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 11.5 mm to 13.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nový kód produktu:

10287446

Starý kód produktu:

498722

2100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0772 €
5000 + 0,065 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

77,20 €

1000 x 0,0772 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 27.5 mm
d1 11.5 mm
d2 13.5 mm
H 9.5 mm
Veľkosť závitu Non Threaded
Štandard pre závit Bez závitu
Typ Profilové
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás