Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 12.5 mm 21.0 mm Polyetylén LD Žltá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 21.0 mm to 24.2 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nový kód produktu:

10287538

Starý kód produktu:

498731

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 1999 0,1235 €
2000 + 0,1041 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

61,75 €

500 x 0,1235 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 38.7 mm
d1 21.0 mm
d2 24.2 mm
H 11.0 mm
Veľkosť závitu Non Threaded
Štandard pre závit Bez závitu
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás