Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 25.0 mm 28.0 mm Žltá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 25.0 mm to 28.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nový kód produktu:

10287552

Starý kód produktu:

498733

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 1999 0,1235 €
2000 + 0,1041 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

61,75 €

500 x 0,1235 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás