Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 12.7 mm 14.4 mm Oranžová

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 12.7 to 14.4 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nový kód produktu:

10152911

Starý kód produktu:

CP-14

11650 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
750 - 7499 0,2535 €
7500 + 0,1307 €
Množstvo v balení: 7500

Objednávka v násobkoch 750

Celková cena:

190,13 €

750 x 0,2535 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás