Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 15.5 mm 17.7 mm Oranžová

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 15.5 to 17.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nový kód produktu:

10152935

Starý kód produktu:

CP-19

34000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2327 €
5000 + 0,1201 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

116,35 €

500 x 0,2327 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 21.3 mm
d1 15.5 mm
d2 17.7 mm
H 13.5 mm
Veľkosť závitu Non Threaded
Štandard pre závit Bez závitu
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás