Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 27.8 mm 31.0 mm Oranžová

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 27.8 to 31 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nový kód produktu:

10152980

Starý kód produktu:

CP-42

1500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,4041 €
2500 + 0,2105 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

101,03 €

250 x 0,4041 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás