Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 29.2 mm 32.7 mm Oranžová

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 29.2 to 32.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nový kód produktu:

10152997

Starý kód produktu:

CP-44

19827 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,4011 €
2000 + 0,2077 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

80,22 €

200 x 0,4011 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás