Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 45.9 mm 49.2 mm Oranžová

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 45.9 to 49.2 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nový kód produktu:

10153055

Starý kód produktu:

CP-57

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,6179 €
1000 + 0,3193 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

61,79 €

100 x 0,6179 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás