Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 9.2 mm 10.9 mm Oranžová

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 9.2 to 10.9 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nový kód produktu:

10153079

Starý kód produktu:

CP-9

6300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
700 - 6999 0,3308 €
7000 + 0,1547 €
Množstvo v balení: 7000

Objednávka v násobkoch 700

Celková cena:

231,56 €

700 x 0,3308 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás